Schmalz

Informace o objednávce

Solenoid valve EMVP is delivered as a ready-to-connect product.

 

Available accessories: venting filter, connection cable for solenoid valves, socket with M12 connection

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

EMVP 8 24V-DC 3/2 NC

Číslo dílu.: 10.05.02.00164

Solenoid valve EMVP for vacuum, pneumatic pilot control

Odvětví: Universal

Nominal size8 (mm)
Nominal flow at 0.1 bar9.8 (m³/h)
Voltage DC24 V - DC
Function valve3/2 multiway valve
Control valveNormally closed
Connection threadG1/4"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 0.00 bar
Weight0.15 (kg)
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 20  mm
B2 15,2  mm
d 5,5  mm
G1 G1/4"-F
G2 G1/4"-F
G3 G1/4"-F
G4 M5-F
H 112,8  mm
H2 22,2  mm
H3 12  mm
H4 32  mm
L 40  mm
L1 72  mm
X1 30  mm
Y1 20  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Nominal size 8  mm
Control valve Normally closed
Nominal flow at 0.1 bar 9,8  m³/h
Nominal flow at 0.1 bar 164  l/min
Pressure range (operating pressure) [bar] -0.95 ... 0.00 bar
Power consumption DC 3  W
Voltage DC 24 V - DC
Closing time 19  ms
Weight 0,15  kg
Product family EMVP
Schéma
Circuit diagram
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku