EH-MON-30-d33x20 NEO30
Číslo dílu.: 18.05.08.00020
Suspension hook
Odvětví: Universal
| Length L | 74 (mm) |
| Width B | 37 (mm) |
| Height H | 168 (mm) |
| Internal diameter d | 33 (mm) |
| Width B1 | 20 (mm) |
| Utilization design | Neo 30 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| L | 74 mm |
| B | 37 mm |
| H | 168 mm |
| d | 33 mm |
| B1 | 20 mm |
| Utilization design | Neo 30 |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Size | 30 |
Dokumentace
Dokumentace