- NOUVEU
EH-MON-30-d33x20 NEO30
Réf. article: 18.05.08.00020
Crochet de suspension
Longueur L | 74 (mm) |
Largeur B | 37 (mm) |
Hauteur H | 168 (mm) |
Diamètre intérieur d | 33 (mm) |
Largeur B1 | 20 (mm) |
Construction de l'utilisation | Neo 30 |
Données de construction
Données de construction

Attribut | Valeur |
---|---|
L | 74 mm |
B | 37 mm |
H | 168 mm |
d | 33 mm |
B1 | 20 mm |
Construction de l'utilisation | Neo 30 |
Données techniques
Données techniques
Attribut | Valeur |
---|---|
Taille | 30 |