Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.
  • NUOVO

EH-MON-30-d33x20 NEO30

Numero articolo: 18.05.08.00020

Gancio di sospensione

Lunghezza L74 (mm)
Larghezza B37 (mm)
Altezza H168 (mm)
Diametro interno d33 (mm)
Larghezza B120 (mm)
Design di utilizzoNeo 30
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
L 74  mm
B 37  mm
H 168  mm
d 33  mm
B1 20  mm
Design di utilizzo Neo 30
Dati tecnici
Attributo Valore
Misura 30

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello