- NOWY
EH-MON-30-d33x20 NEO30
Część nr.: 18.05.08.00020
Suspension hook
Length L | 74 (mm) |
Width B | 37 (mm) |
Height H | 168 (mm) |
Internal diameter d | 33 (mm) |
Width B1 | 20 (mm) |
Utilization design | Neo 30 |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
L | 74 mm |
B | 37 mm |
H | 168 mm |
d | 33 mm |
B1 | 20 mm |
Utilization design | Neo 30 |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Size | 30 |