Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.
  • YENI

EH-MON-30-d33x20 NEO30

Parça no.: 18.05.08.00020

Askı kancası

Uzunluk L74 (mm)
Genişlik B37 (mm)
Yükseklik H168 (mm)
İç çap d33 (mm)
Genişlik B120 (mm)
İnşaat kullanımıNeo 30
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
L 74  mm
B 37  mm
H 168  mm
d 33  mm
B1 20  mm
İnşaat kullanımı Neo 30
Teknik veri
Öznitelik Değer
Boyut 30

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git