SGM 27 NEO30
Číslo dílu.: 18.05.08.00025
Magnetic gripper for handling metal sheets with holes
Odvětví: Universal
| Size | 27 |
| Holding force | 300 (N) |
| Utilization design | Neo 30 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| L | 107 mm |
| B | 60 mm |
| H | 120 mm |
| Utilization design | Neo 30 |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Size | 27 |
| Clamping range [mm] | mm |
| Holding force | 300 N |
Dokumentace
Dokumentace