Schmalz

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.
  • NEU

SGM 27 NEO30

Art-Nr.: 18.05.08.00025

Magnetgreifer für Bleche mit Bohrungen und Ausschnitten

Baugröße27
Haltekraft300 (N)
Verwendung KonstruktionNeo 30
Konstruktionsdaten
Design image
Attribut Wert
L 107  mm
B 60  mm
H 120  mm
Verwendung Konstruktion Neo 30
Technische Daten
Attribut Wert
Baugröße 27
Spannbereich [mm] mm
Haltekraft 300  N

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb