Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.
  • NOWY

SGM 27 NEO30

Część nr.: 18.05.08.00025

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes

Size27
Holding force300 (N)
Utilization designNeo 30
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
L 107  mm
B 60  mm
H 120  mm
Utilization design Neo 30
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Size 27
Clamping range [mm] mm
Holding force 300  N

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka