SD M42x1.5-AG 50x120 SEM 150
Číslo dílu.: 10.02.01.00491
Silencer for vacuum generators
| Thread G1 | M42x1.5-M |
| Outside diameter D | 50 (mm) |
| Length L | 120 (mm) |
| Utilization design | Multi-stage ejectors |
| Size | 150 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| L | 120 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Category | Pneumatic vacuum generation |
Dokumentace
Dokumentace