Schmalz

Spare and Wear Parts Vacuum Tube Lifters JumboFlex

Přejděte přímo na produkty
Nadstavba
  • Vacuum generation, lifting unit, operating unit, gripper, feed hoses, etc.
Technické údaje
  • Wide range of spare and wear parts
  • Vacuum generation, lifting unit, operating unit, gripper, feed hoses, etc.

Výsledky filtrování

Category
Industry sector
Product family

1 - 10 z 134 výsledků

SAOF 180x90 NBR-60 G1/2-IG

Číslo dílu.: 11.01.42.03689

Flat suction cup (oval) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces

Odvětví: Automotive | Metal

Dimension (LxW)180x90
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/2-IG
SSB 20-32 ST-VZ

Číslo dílu.: 10.07.10.00003

Hose clamp for securing smooth hoses

Odvětví: Universal

Clamping range [mm]20.0 ... 32.0 mm
MaterialSteel
Surfacegalvanised
SD 102x71x33 SBPL/SCPL

Číslo dílu.: 10.02.01.01585

Silencer for vacuum generators

Utilization designSBPL/SCPL
Length L102 (mm)
Width B71 (mm)
Height H33 (mm)
SSB 10-16 ST-VZ

Číslo dílu.: 10.07.10.00001

Hose clamp for securing smooth hoses

Odvětví: Universal

Clamping range [mm]10.0 ... 16.0 mm
MaterialSteel
Surfacegalvanised
SSB 32-50 ST-VZ

Číslo dílu.: 10.07.10.00004

Hose clamp for securing smooth hoses

Odvětví: Universal

Clamping range [mm]32.0 ... 50.0 mm
MaterialSteel
Surfacegalvanised
SSD 28-32 ST-VZ

Číslo dílu.: 10.07.10.00087

Hose clamp for securing wire-reinforced hoses

Odvětví: Universal

Clamping range [mm]28.0 ... 32.0 mm
MaterialSteel
Surfacegalvanised
SD M42x1.5-AG 50x120 SEM 150

Číslo dílu.: 10.02.01.00491

Silencer for vacuum generators

Thread G1M42x1.5-M
Outside diameter D50 (mm)
Length L120 (mm)
Utilization designMulti-stage ejectors
Size150
HUBS-20-80x2450-1800-JU-F

Číslo dílu.: 11.04.01.10196

Lifting hose for Jumbo

DEF-F-JU-F

Číslo dílu.: 11.01.44.00001

Rotary inlet lifter Jumbo

  • POLOŽKA VYŘAZENÍ
HUBS-50-120x3220-2400-JU-F

Číslo dílu.: 11.04.01.10299

Lifting hose for Jumbo

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku