The Basic-Holding-Fixture is used where three-dimensionally shaped parts have to be fixed for measurements, manual assembly processes or light mechanical machining. Due to the simple positioning and the two vacuum circuits, the system can be used with hose connections on any smooth table or hose-free on Steel-Plates.
Rodina produktů Clamping Equipment for Manual Processing se postupně ukončuje a je k dispozici do 31. 12. 2025.
Po tomto datu již není možné tuto řadu produktů objednat. Pokud máte dotazy ohledně alternativy, obraťte se na místní kontaktní osobu.