Schmalz

Vacuum Blocks VCBL-B

Height 29 mm, 48 mm and 74 mm

Přejděte přímo na produkty

Highest holding forces in wood applications thanks to optimized seals and friction pads

Highest dimensional accuracy for more precision in the production process

More flexibility and short set-up times, as it is quick and easy to position (can be rotated in steps of 15°)

Suction plates can be replaced quickly, easily and economically without tools

Nadstavba
  • Top suction plate (1) for fixing the workpiece
  • Robust main body (2) made of plastic
  • Mechanical clamp (3)
  • Touch valve (4) made of soft plastic
  • Heights of 29 mm and 48 mm (for three and four-axis machines) and additionally 74 mm (for five-axis machines)
Technické údaje
  • Vacuum system for Biesse consoles
  • Hose-free with touch valve
  • Pre-fixation in the vacuum block mounting
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

Height H

1 - 10 z 12 výsledků

VCBL-B 140x130x29 TV

Číslo dílu.: 10.01.12.03165

Vacuum block

Dimension (LxW)140 x 130
Height H29 (mm)
Additional function vacuum block
VCBL-B 140x130x48 TV

Číslo dílu.: 10.01.12.03169

Vacuum block

Dimension (LxW)140 x 130
Height H48 (mm)
Additional function vacuum block
VCBL-B 140x130x74 TV

Číslo dílu.: 10.01.12.03173

Vacuum block

Dimension (LxW)140 x 130
Height H74 (mm)
Additional function vacuum block
VCBL-B 125x75x29 TV

Číslo dílu.: 10.01.12.03166

Vacuum block

Dimension (LxW)125 x 75
Height H29 (mm)
Additional function vacuum block
VCBL-B 125x75x48 TV

Číslo dílu.: 10.01.12.03170

Vacuum block

Dimension (LxW)125 x 75
Height H48 (mm)
Additional function vacuum block
VCBL-B 125x75x74 TV

Číslo dílu.: 10.01.12.03174

Vacuum block

Dimension (LxW)125 x 75
Height H74 (mm)
Additional function vacuum block
VCBL-B 120x50x29 TV

Číslo dílu.: 10.01.12.03167

Vacuum block

Dimension (LxW)120 x 50
Height H29 (mm)
Additional function vacuum block
VCBL-B 120x50x48 TV

Číslo dílu.: 10.01.12.03171

Vacuum block

Dimension (LxW)120 x 50
Height H48 (mm)
Additional function vacuum block
VCBL-B 120x50x74 TV

Číslo dílu.: 10.01.12.03175

Vacuum block

Dimension (LxW)120 x 50
Height H74 (mm)
Additional function vacuum block
VCBL-B 130x30x29 TV

Číslo dílu.: 10.01.12.03168

Vacuum block

Dimension (LxW)130 x 30
Height H29 (mm)
Additional function vacuum block

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku