NAEH-SCHA NC 250V
Číslo dílu.: 10.01.27.01852
Proximity switch
Measuring range | bar |
Construction vacuum switch | Normally closed |
Length L | 100 (mm) |
Voltage | 250V |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
Atribut | Wert |
---|---|
L | 100 mm |
Technické údaje
Technické údaje
Atribut | Wert |
---|---|
Voltage | 250V |
Operating temperature | -40.0 ... 125.0 °C |
Construction vacuum switch | Normally closed |
Dokumentace
Dokumentace