Schmalz

Vacuum Generators for CNC Machining Centers

The vacuum generators from Schmalz are specially designed for the demanding conditions on CNC machining centers. By separating liquids and chips and continuously monitoring the vacuum, they offer optimum conditions for efficient and reliable machining under vacuum.

Výsledky filtrování

Označování
Industry sector
  • NOVÝ

Pneumatic Vacuum Generators CVU

  • Vacuum generators for use in CNC machines for metal processing
  • Suction rate up to 8.6 m³/h
  • Degree of evacuation up to 85 %
  • Optional with energy-saving control, reservoir or vacuum switch for safety switching
Zobrazit 3 z 3
  • NOVÝ

Vacuum Units VH-OG LS

  • Mobile vacuum generation and monitoring
  • Suction rate 10, 21, 40, 63 and 100 m³/h
  • Max. vacuum: 98 %
  • Version: LS with oil-lubricated pump, intelligent system, cooling lubricant separation and recirculation via compressed air
Zobrazit 5 z 5

Vacuum Units VAGG

  • Mobile vacuum generation and monitoring with interface to CNC machine
  • Manual separation and emptying of cooling lubricant
  • Suction rate 10, 21, 40, 63 m³/h
Zobrazit 0 z 4

Liquid Separators NLS

  • For vacuum pump with suction rate up to 100 m³/h
  • Separation capacity: 60 l/h
  • Integration into the control of the machining center
Zobrazit 3 z 3

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku