HTR-STB 30x30 UNI
Číslo dílu.: 10.01.03.00135
Cross-beam connection
| Length L | 30.5 (mm) |
| Connection 1 | Contour 30x30 |
| Shape | angled |
| Outside diameter D | 58.9 (mm) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 20 mm |
| D | 58,9 mm |
| G1 | M6-F |
| H | 25 mm |
| H1 | 52,5 mm |
| LG1 | 10 mm |
| L | 30,5 mm |
| L2 | 20,1 mm |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace