SAUG-ANB G1/4-AG 200
Číslo dílu.: 10.01.03.00308
Suction cup connection (rigid)
| Suction cup connection | G1/4"-M |
| Length L | 200 (mm) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| G1 | G1/4"-M |
| G2 | G1/4"-F |
| L | 200 mm |
| L1 | 190 mm |
| SW1 | 17 mm |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace