SAUG-ANB G1/4-AG 200
Część nr.: 10.01.03.00308
Suction-pad connection (rigid)
| Suction cup connection | G1/4"-M |
| Length L | 200 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| G1 | G1/4"-M |
| G2 | G1/4"-F |
| L | 200 mm |
| L1 | 190 mm |
| SW1 | 17 mm |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja