Schmalz

Informace o objednávce

Hose clamp SSB / SSD is delivered in the desired diameter.

Available accessories: cap

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SSD 108-115 ST-VZ

Číslo dílu.: 10.07.10.00111

Hose clamp for securing wire-reinforced hoses

Odvětví: Universal

Clamping range [mm]108.0 ... 115.0 mm
MaterialSteel
Surfacegalvanised
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
d1 108  mm
d2 115  mm
L 21,7  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Clamping range [mm] 108.0 ... 115.0 mm
Material Steel
Weight 50,5  g
Product family SSB / SSD
Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku