STVI-GE G1/4-IG 4
Číslo dílu.: 10.08.02.00152
Push-in Fitting, straight
Odvětví: Universal
| Thread G1 | G1/4"-F |
| Outer hose diameter | 4 (mm) |
| Material | Brass |
| Operating temperature | -20 ... 80 °C |
| Outside diameter D | 8.5 (mm) |
| Length L | 30.5 (mm) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| D | 8,5 mm |
| d | 4 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| L | 30,5 mm |
| L2 | 9,5 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 17 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Design hose type | Hose D = 4 d = 2 |
| Design hose type | 4-2 |
| Material | Brass |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 0.95 ... 15.00 bar |
| Operating temperature | -20 ... 80 °C |
| Weight | 25 g |
| Product family | STV |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace