Schmalz

Informace o objednávce

Vacuum/compressed air hose VSL is delivered in the desired length.

Available accessories: hose clamp

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

VSL 27-20 PU-DS-AS TR

Číslo dílu.: 10.07.09.00047

Hose for vacuum and compressed-air systems

Odvětví: Universal

Outside diameter D27 (mm)
Internal diameter d20 (mm)
Length max.20 (m)
Material hosePU, wire spiral, antistatic
Bending radius min.17 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-1.00 ... 4.72 bar
Operating temperature-40 ... 90 °C
ColorTransparent
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
d 20  mm
D 27  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Design hose type 27-20
Pressure range (operating pressure) [bar] -1.00 ... 4.72 bar
Operating temperature -40 ... 90 °C
Bending radius min. 17  mm
Length max. 20  m
Weight / Meter 230  g/m
Weight / Meter 0,23  kg/m
Material hose PU, wire spiral, antistatic
Product family VSL
Note: Operating pressure: In reference to media and ambient temperature of + 20 °C Min. bending radius: Referred to the inner side of the hose bend in a static state Max. length: Please indicate the tube length when placing the order!
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku