VSL 27-20 PU-DS-AS TR
Osanro: 10.07.09.00047
Hose for vacuum and compressed-air systems
Toimialat: Yleiskäyttö
| Outside diameter D | 27 (mm) |
| Internal diameter d | 20 (mm) |
| Length max. | 20 (m) |
| Material hose | PU, wire spiral, antistatic |
| Bending radius min. | 17 (mm) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -1.00 ... 4.72 bar |
| Operating temperature | -40 ... 90 °C |
| Color | Transparent |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d | 20 mm |
| D | 27 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Design hose type | 27-20 |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -1.00 ... 4.72 bar |
| Operating temperature | -40 ... 90 °C |
| Bending radius min. | 17 mm |
| Length max. | 20 m |
| Weight / Meter | 230 g/m |
| Weight / Meter | 0,23 kg/m |
| Material hose | PU, wire spiral, antistatic |
| Product family | VSL |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi