- NOVÝ
VSL 10-7 PE MI-TR
Číslo dílu.: 10.07.09.00083
Hose for vacuum and compressed-air systems
Odvětví: Universal
| Outside diameter D | 10 (mm) |
| Internal diameter d | 7 (mm) |
| Length max. | 50 (m) |
| Material hose | PE |
| Bending radius min. | 60 (mm) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.95 ... 10.00 bar |
| Operating temperature | -30 ... 70 °C |
| Color | Milky-transparent |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d | 7 mm |
| D | 10 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Design hose type | 10-7 |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.95 ... 10.00 bar |
| Operating temperature | -30 ... 70 °C |
| Bending radius min. | 60 mm |
| Length max. | 50 m |
| Weight / Meter | 370 g/m |
| Weight / Meter | 0,37 kg/m |
| Material hose | PE |
| Product family | VSL |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace