FSTE-HDB G1/4-AG 45 VG-AB
Číslo dílu.: 10.01.02.01382
Spring plunger with damping and height compensation, heavy-duty and ball guided anti-rotation guard
Odvětví: Universal
| Suction cup connection | G1/4"-M |
| Product family | FSTE-HDB |
| Spring stroke Z | 45 (mm) |
| Shape mounting elements | with anti-rotation guard anti-block |
| 40 (Nm) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | G1/4"-M |
| G3 | M20x1.5-M |
| H | 138,3 mm |
| H2 | 54,8 mm |
| LG1 | 12 mm |
| LG2 | 8,5 mm |
| LG3 | 44 mm |
| SW1 | 24 mm |
| SW2 | 17 mm |
| SW3 | 22 mm |
| Z (Stroke) | 45 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Shape mounting elements | with anti-rotation guard anti-block |
| Spring rate | 0,45 N/mm |
| Spring pretension | 3,52 N |
| Spring force center | 13,71 N |
| Vertical load | 2 400 N |
| Horizontal load | 466 N |
| 40 Nm | |
| Weight | 253 g |
| Operating temperature | 0 ... 80 °C |
| Product family | FSTE-HDB |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace