Schmalz

Informace o objednávce

Spring plunger FSTIm is delivered assembled.

 

Available accessories: vacuum hose, hose sleeve

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

FSTIm M5-IG M5-IG A 10 CO

Číslo dílu.: 10.01.02.01549

Spring plunger with internal damping spring and height compensation

Odvětví: Electronics | Universal

Suction cup connectionM5-F
Product familyFSTIm
ShapeAxial vacuum guide
Spring stroke Z10 (mm)
Shape mounting elements(electrically) conductive
4 (Nm)
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
dn 2  mm
G1 M5-F
G2 M5-F
G3 M10x1-M
H 54,4  mm
H2 19  mm
LG1 4,5  mm
LG2 4,5  mm
LG3 26  mm
SW1 14  mm
SW2 8  mm
Z (Stroke) 10  mm
Recommendation: Avoid maximum plunger stroke Z during continuous operation to extend service life Ensure that the hose guide is free from distortion
Technické údaje
Atribut Wert
Shape mounting elements (electrically) conductive
Spring rate 0,05  N/mm
Spring pretension 0,5  N
Spring force center 0,75  N
Vertical load 15  N
Horizontal load 10  N
4  Nm
Weight 18,5  g
Operating temperature 0 ... 80 °C
Product family FSTIm
Note: Spring force: Referred to 50 % of operating stroke Vertical loading: Maximum static loading Horizontal load: The specification of the horizontal load refers to the lower edge of the plunger with extended spring. It is a maximum static stress and it impairs the spring compression and extensionin horizontal position.
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Příslušenství

Doporučení produktů

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku