Schmalz

Bestelinformatie

Spring plunger FSTIm is delivered assembled.

 

Available accessories: vacuum hose, hose sleeve

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

FSTIm M5-IG M5-IG A 10 CO

Onderdeelnr.: 10.01.02.01549

Veerstoter met inwendige demperveren en hoogtecompensatie

Industriesegmenten: Elektronica | Universeel

Suction cup connectionM5-IG
Product familyFSTIm
ShapeAxial vacuum guide
Spring stroke Z10 (mm)
Shape mounting elements(electrically) conductive
Tightening torque (max)4 (Nm)
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
dn 2  mm
G1 M5-F
G2 M5-IG
G3 M10x1-M
H 54,4  mm
H2 19  mm
LG1 4,5  mm
LG2 4,5  mm
LG3 26  mm
SW1 14  mm
SW2 8  mm
Z (Stroke) 10  mm
Aanbeveling: Vermijd een maximale plunjerslag Z tijdens continuebedrijf om de levensduur te verlengen Verzeker dat de slanggeleider vrij is van vervorming
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Shape mounting elements (electrically) conductive
Spring rate 0,05  N/mm
Spring pretension 0,5  N
Spring force center 0,75  N
Vertical load 15  N
Horizontal load 10  N
Tightening torque (max) 4  Nm
Weight 18,5  g
Operating temperature 0 ... 80 °C
Product family FSTIm
Note: Spring force: Referred to 50 % of operating stroke Vertical loading: Maximum static loading Horizontal load: The specification of the horizontal load refers to the lower edge of the plunger with extended spring. It is a maximum static stress and it impairs the spring compression and extensionin horizontal position.
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Accessoires

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen