Schmalz

Bestelinformatie

Holder for square tubes HTR-STS is delivered as a ready-to-connect product.

 

Available accessories: washer with shoulder and washer

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

HTR-STS 40x40 D10/16 WI

Onderdeelnr.: 10.08.03.00089

Houder voor flexibele montage zuiger/veerstoter aan vierkante buiz

Industriesegmenten: Universeel

Connection 140 x 40
Suction cup or spring plunger connectionAfmeting D10 en D16
ShapeHaaks
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 43  mm
B1 7,5  mm
B2 1,5  mm
d 16,5  mm
d1 10,5  mm
H 40  mm
H1 46  mm
L 76  mm
L1 11  mm
L2 8,5  mm
s 3  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Weight 172  g
Product family HTR-STS
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen