Schmalz

Tilaustiedot

Holder for square tubes HTR-STS is delivered as a ready-to-connect product.

 

Available accessories: washer with shoulder and washer

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

HTR-STS 40x40 D10/16 WI

Osanro: 10.08.03.00089

Holder for flexible mounting of suction cups/spring plungers on square tubes

Toimialat: Yleiskäyttö

Connection 140x40
Suction cup or spring plunger connectionContour D10 and D16
Shapeangled
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 43  mm
B1 7,5  mm
B2 1,5  mm
d 16,5  mm
d1 10,5  mm
H 40  mm
H1 46  mm
L 76  mm
L1 11  mm
L2 8,5  mm
s 3  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Weight 172  g
Product family HTR-STS
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin