FSTImc P 20 M5-IG 5 CO
Číslo dílu.: 10.01.02.01684
Spring plunger in cartridge design with internal damping spring and height compensation
Odvětví: Electronics | Universal
| Shape | Profil |
| Fitting length | 20 (mm) |
| Suction cup connection | M5-F |
| Spring stroke Z | 5 (mm) |
| Shape mounting elements | (electrically) conductive |
| 1.5 (Nm) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| D | 12 mm |
| d | 2 mm |
| G2 | M5-F |
| G3 | M8x0.5-M |
| H | 41 mm |
| H2 | 14 mm |
| H3 | 20 mm |
| LG2 | 4,1 mm |
| SW1 | 10 mm |
| SW3 | 11 mm |
| Z (Stroke) | 5 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Shape mounting elements | (electrically) conductive |
| Spring force center | 0,33 N |
| Spring rate | 0,06 N/mm |
| Spring pretension | 0,19 N |
| Horizontal load | 1,5 N |
| Vertical load | 15 N |
| 1,5 Nm | |
| Operating temperature | 10 ... 45 °C |
| Weight | 12,9 g |
| Product family | FSTIMC |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace
Design made easy!
Configure the FSTImc spring plunger including mounting element and associated suction cup to suit your application with ease using the new configurator from Schmalz! After the inquiry, you will receive the CAD model of the configuration and can implement this directly in the planning of the application.