Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Spring Plunger FSTImc is delivered assembled.

 

Available accessories: vacuum hose, hose sleeve

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

FSTImc P 20 M5-IG 5 CO

Część nr.: 10.01.02.01684

Spring plunger in cartridge design with internal damping spring and height compensation

Branże: Elektornika | Uniwersalne

ShapeProfil
Fitting length20 (mm)
Suction cup connectionM5-F
Spring stroke Z5 (mm)
Shape mounting elements(electrically) conductive
Tightening torque (max)1.5 (Nm)
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
D 12  mm
d 2  mm
G2 M5-F
G3 M8x0.5-M
H 41  mm
H2 14  mm
H3 20  mm
LG2 4,1  mm
SW1 10  mm
SW3 11  mm
Z (Stroke) 5  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Shape mounting elements (electrically) conductive
Spring force center 0,33  N
Spring rate 0,06  N/mm
Spring pretension 0,19  N
Horizontal load 1,5  N
Vertical load 15  N
Tightening torque (max) 1,5  Nm
Operating temperature 10 ... 45 °C
Weight 12,9  g
Product family FSTIMC
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Projektowe ułatwienie!

Skonfiguruj tłok sprężynowy FSTImc wraz z elementem mocującym i powiązaną przyssawką, aby z łatwością dopasować go do swojej aplikacji, korzystając z nowego konfiguratora firmy Schmalz! Po złożeniu zapytania ofertowego otrzymasz model CAD konfiguracji i będziesz mógł wdrożyć go bezpośrednio w planowaniu aplikacji.

KONFIGURUJ TERAZ

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka