Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

  • VYŘAZOVANÁ POLOŽKA

FLAN-PL 200x100x10 ST SBX

Číslo dílu.: 10.01.11.02823

Flange plate

Odvětví: Universal

Length L200 (mm)
Width B100 (mm)
Height H10 (mm)
MaterialSteel
Utilization designLarge-area vacuum gripper

Tato položka byla vyřazena.

Požadovaný produkt již bohužel nelze objednat. Nástupnický produkt není v současné době k dispozici. Pokud máte jakékoli dotazy ohledně alternativy, místní kontaktní osoba vám kdykoli ráda pomůže.

Přejít na kontaktní formulář
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 100  mm
G1 G1/2"-F
H 10  mm
H1 28  mm
L 200  mm
L2 20  mm
L3 70  mm
L4 65  mm
X1 120  mm
Y1 70  mm
Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku