Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

  • UITFASERING

FLAN-PL 200x100x10 ST SBX

Onderdeelnr.: 10.01.11.02823

Flensplaat

Industriesegmenten: Universeel

Length L200 (mm)
Width B100 (mm)
Height H10 (mm)
MaterialSteel
Utilization designLarge-area vacuum gripper

Dit item is uitgefaseerd.

Het gewenste product kan helaas niet meer worden besteld. Een vervangend product is momenteel niet beschikbaar. Als je vragen hebt over een alternatief, helpt je lokale contactpersoon je graag verder.

Ga naar contactformulier
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 100  mm
G1 G1/2"-F
H 10  mm
H1 28  mm
L 200  mm
L2 20  mm
L3 70  mm
L4 65  mm
X1 120  mm
Y1 70  mm
Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen