Schmalz

Pipes SXT-RT

Pipe diameter of 25, 40 and 60 mm

Přejděte přímo na produkty

Lightweight aluminum tube optimized for highly dynamic processes with maximum output rate

Compatible with common tooling systems (tube diameters 25, 40 and 60 mm)

Your individual pipe length

With the pipes SXT-RT, you have complete flexibility: choose the length you need. Our sales staff will promptly provide you with a custom-made offer – fast, uncomplicated and personal.

Request your personal configuration now and contact us!

Available outside diameters: 25 mm, 40 mm, 60 mm
Length range: 150 mm to 4,000 mm
Material: Aluminum

Inquiry configuration
Nadstavba
  • Aluminium pipe with large wall thickness (1)
Technické údaje
  • Aluminium pipe with large wall thickness (5 to 6 mm)
  • Diameters of 25 to 60 mm
  • Max. Length 3,000 mm
Údaje o výkonnosti
Metrické
Imperial
02004006008001 000
1 kg0,000,020,180,611,452,84
2 kg0,000,050,361,232,915,68
5 kg0,000,110,913,077,2714,20
10 kg0,000,231,826,1414,5528,41
02004006008001 000
1 kg0,000,000,030,110,250,50
2 kg0,000,010,060,210,510,99
5 kg0,000,020,160,541,272,48
10 kg0,000,040,321,072,544,97
02004006008001 000
1 kg0,000,000,010,030,070,14
2 kg0,000,000,020,060,150,29
5 kg0,000,010,050,160,370,72
10 kg0,000,010,090,310,741,44
02004006008001 000
1 kg0,000,020,180,611,452,84
2 kg0,000,050,361,232,915,68
5 kg0,000,110,913,077,2714,20
10 kg0,000,231,826,1414,5528,41
02004006008001 000
1 kg0,000,000,030,110,250,50
2 kg0,000,010,060,210,510,99
5 kg0,000,020,160,541,272,48
10 kg0,000,040,321,072,544,97
02004006008001 000
1 kg0,000,000,010,030,070,14
2 kg0,000,000,020,060,150,29
5 kg0,000,010,050,160,370,72
10 kg0,000,010,090,310,741,44
Odvětví
  • Automotive
  • Metal
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Česky

Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.

DokumentyJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

Outside diameter D
Industry sector
Product family

1 - 3 z 3 výsledků

SXT-RT 25x3012 AL

Číslo dílu.: 26.07.01.00444

Tube for round tooling

Outside diameter D25 (mm)
MaterialAluminum
Length L3012 (mm)
SXT-RT 40x3012 AL

Číslo dílu.: 26.07.01.00443

Tube for round tooling

Outside diameter D40 (mm)
MaterialAluminum
Length L3012 (mm)
SXT-RT 60x4012 AL

Číslo dílu.: 26.07.01.00445

Tube for round tooling

Outside diameter D60 (mm)
MaterialAluminum
Length L4012 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku