Schmalz

Informace o objednávce

The pipes SXT-RT are delivered in the required length.

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SXT-RT 25x3012 AL

Číslo dílu.: 26.07.01.00444

Tube for round tooling

Odvětví: Automotive | Metal

Outside diameter D25 (mm)
MaterialAluminum
Length L3012 (mm)
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
D 25  mm
d 15  mm
L 3 012  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Material Aluminum
Weight / Meter 0,9  kg/m
Weight 2 700  g
Product family SXT
Údaje o výkonnosti
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku