SXT-RT 25x3012 AL
Osanro: 26.07.01.00444
Työkalujen poikkitankojen putki
Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli
| Outside diameter D | 25 (mm) |
| Material | Aluminum |
| Length L | 3012 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| D | 25 mm |
| d | 15 mm |
| L | 3 012 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Weight / Meter | 0,9 kg/m |
| Weight | 2 700 g |
| Product family | SXT |
Suorituskykytiedot
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi