Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Rury SXT-RT są dostarczane w żądanej długości.

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SXT-RT 25x3012 AL

Część nr.: 26.07.01.00444

Rura do poprzeczek narzędziowych

Branże: Metal | Motoryzacja

Outside diameter D25 (mm)
MaterialAluminum
Length L3012 (mm)
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
D 25  mm
d 15  mm
L 3012  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Material Aluminum
Weight / Meter 0,9  kg/m
Weight 2700  g
Product family SXT
Dane dotyczące wydajności
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka