SXT-RT 40x3012 AL
Číslo dílu.: 26.07.01.00443
Tube for round tooling
Odvětví: Automotive | Metal
| Outside diameter D | 40 (mm) |
| Material | Aluminum |
| Length L | 3012 (mm) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| D | 40 mm |
| d | 28 mm |
| L | 3 012 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Weight / Meter | 1,72 kg/m |
| Weight | 5 190 g |
| Product family | SXT |
Údaje o výkonnosti
Údaje o výkonnosti
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace