Schmalz

Tilaustiedot

SXT-RT-putket toimitetaan halutun pituisina.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SXT-RT 40x3012 AL

Osanro: 26.07.01.00443

Työkalujen poikkitankojen putki

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Outside diameter D40 (mm)
MaterialAluminum
Length L3012 (mm)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
D 40  mm
d 28  mm
L 3 012  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Material Aluminum
Weight / Meter 1,72  kg/m
Weight 5 190  g
Product family SXT
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin