SXT-RT 40x3012 AL
Część nr.: 26.07.01.00443
Rura do poprzeczek narzędziowych
Branże: Metal | Motoryzacja
| Outside diameter D | 40 (mm) |
| Material | Aluminum |
| Length L | 3012 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| D | 40 mm |
| d | 28 mm |
| L | 3012 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Weight / Meter | 1,72 kg/m |
| Weight | 5190 g |
| Product family | SXT |
Dane dotyczące wydajności
Dane dotyczące wydajności
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja