SXT-QC-CON-60-F-6
Číslo dílu.: 10.07.13.00016
Robot Quick-change bayonet for Round Toolings
Odvětví: Automotive | Metal
| Shape | Female |
| Number of connections | 6 |
| Material | Aluminum |
| Nominal size | 60 (mm) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Nominal size | 60 mm |
| B | 120 mm |
| B1 | 165 mm |
| d | 11 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| H | 120 mm |
| L | 189 mm |
| L1 | 210,7 mm |
| L2 | 15 mm |
| X1 | 90 mm |
| Y1 | 90 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Shape | Female |
| Number of connections | 6 |
| Weight | 4,86 kg |
| Product family | SXT |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace