Schmalz

Sipariş Bilgileri

Robot hızlı değiştirme süngüleri SXT-QC-CON bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.
Komple bir hızlı değiştirme sistemi elde etmek için aşağıdaki sipariş adımları gereklidir:

  • SXT-QC-CON M tipi robot hızlı değiştirme bayoneti (tooling bağlantısı)
  • SXT-QC-CON F tipi robot hızlı değiştirme bayoneti (robot bağlantısı)

Önemli: Boru çapı ve pnömatik besleme geçişlerinin sayısı eşleşmelidir.

 

Mevcut aksesuarlar: geçmeli vidalı rakorlar STV-GE

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SXT-QC-CON-60-F-6

Parça no.: 10.07.13.00016

Yuvarlak Tooling için Robot Hızlı Değiştirme Bayoneti

Endüstriler: Metal | Otomotiv

ŞekilDişi
Bağlantı sayısı6
MalzemeAlüminyum
Nominal boyut60 (mm)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
Nominal boyut 60  mm
B 120  mm
B1 165  mm
d 11  mm
G1 G1/8"-F
H 120  mm
L 189  mm
L1 210,7  mm
L2 15  mm
X1 90  mm
Y1 90  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Malzeme Alüminyum
Şekil Dişi
Bağlantı sayısı 6
Ağırlık 4,86  kg
Ürün ailesi SXT
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git