SNG-M 4 0.8
Číslo dílu.: 10.01.29.00001
Needle gripper "SNG-M", particularly compact version
Odvětví: Composite
| Number of needles | 4 |
| Needle diameter | 0.8 (mm) |
| Needle stroke Z(NA) | 3 (mm) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 4.0 ... 6.0 bar |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 32,5 mm |
| G1 | M5-F |
| G4 | M4-F |
| H | 25 mm |
| L | 35 mm |
| W(E) | 30 ° |
| X1 | 20 mm |
| Y1 | 20 mm |
| Z(NA) | 3 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Number of needles | 4 |
| Needle diameter | 0,8 mm |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 4.0 ... 6.0 bar |
| Operating temperature | 5 ... 60 °C |
| Installation position | BEL |
| Weight | 80 g |
| Product family | SNG-M |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace