Schmalz

Tilaustiedot

Needle gripper SNG-M is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Gripper of type SNG-M

 

Available spare parts: needle module

Available accessories: mounting plate (BEF-PL)

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SNG-M 4 0.8

Osanro: 10.01.29.00001

Needle gripper "SNG-M", particularly compact version

Toimialat: Kuitukomposiitit

Number of needles4
Needle diameter0.8 (mm)
Needle stroke Z(NA)3 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]4.0 ... 6.0 bar
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 32,5  mm
G1 M5-F
G4 M4-F
H 25  mm
L 35  mm
W(E) 30  °
X1 20  mm
Y1 20  mm
Z(NA) 3  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Number of needles 4
Needle diameter 0,8  mm
Pressure range (operating pressure) [bar] 4.0 ... 6.0 bar
Operating temperature 5 ... 60 °C
Installation position BEL
Weight 80  g
Product family SNG-M
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin