ADAP-VS M5-AG-1.3x16
Číslo dílu.: 10.06.02.00299
Connection adapter for vacuum connection (already fitted)
| Thread G1 | M5-M |
| Internal diameter d | 1.3 (mm) |
| Length L | 16 (mm) |
| Utilization design | Vacuum switch |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| G1 | M5-M |
| H | 12 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Measuring range | bar |
| Weight | 4,5 g |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace