VS-P10-W-D PNP K 3C-D
Číslo dílu.: 10.06.02.00680
Vacuum/pressure switch in cube shape with display and analog / digital output signals
Odvětví: Universal
| Measuring range [bar] | 0,0 ... 10,0 bar |
| Shape | Cube, digital display |
| Construction vacuum switch | PNP switching |
| Electrical connection | Cable |
| Inputs / outputs | 2 digital |
| Display | Display 3-colored / 2-line |
| Protection type IP | IP 40 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 30 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| G2 | M5-F |
| G4 | M3-F |
| H | 21,3 mm |
| H1 | 36,3 mm |
| L | 30 mm |
| LG1 | 9 mm |
| LG2 | 10 mm |
| LG4 | 4,5 mm |
| Lk | 2 000 mm |
| X1 | 20 mm |
| Y1 | 20 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Measured medium | Non-aggressive gases; dry, oil-free air |
| Measuring range [bar] | 0,0 ... 10,0 bar |
| Max. overpressure safety | 15 bar |
| Hysteresis | Adjustable: 0 to 100% of set value or comparator mode |
| Inputs / outputs | 2 digital |
| Switching capacity max. | 100 mA |
| Electrical connection | Cable |
| Voltage | 12-24V DC |
| Current consumption | 30 mA |
| Protection type IP | IP 40 |
| Operating temperature | 0 ... 50 °C |
| Weight | 73 g |
| Product family | VS-V-W-D-K |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace