BEF-WIN 30x43.5x29.5 1.5
Číslo dílu.: 10.06.02.00686
Mounting bracket
Odvětví: Universal
| Width B | 30 (mm) |
| Height H | 43.5 (mm) |
| Length L | 29.5 (mm) |
| Wall thickness s | 1.5 (mm) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 30 mm |
| d | 3,5 mm |
| d1 | 4,2 mm |
| H | 43,5 mm |
| H2 | 3,5 mm |
| H3 | 6,1 mm |
| L | 29,5 mm |
| s | 1,5 mm |
| X1 | 20 mm |
| Y1 | 20 mm |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace