BEF-WIN 30x43.5x29.5 1.5
Parça no.: 10.06.02.00686
Montaj braketi
Endüstriler: Genel
| Genişlik B | 30 (mm) |
| Yükseklik H | 43.5 (mm) |
| Uzunluk L | 29.5 (mm) |
| Duvar kalınlığı s | 1.5 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 30 mm |
| d | 3,5 mm |
| d1 | 4,2 mm |
| H | 43,5 mm |
| H2 | 3,5 mm |
| H3 | 6,1 mm |
| L | 29,5 mm |
| s | 1,5 mm |
| X1 | 20 mm |
| Y1 | 20 mm |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon