Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

BEF-WIN 30x43.5x29.5 1.5

Osanro: 10.06.02.00686

Mounting bracket

Toimialat: Yleiskäyttö

Width B30 (mm)
Height H43.5 (mm)
Length L29.5 (mm)
Wall thickness s1.5 (mm)
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 30  mm
d 3,5  mm
d1 4,2  mm
H 43,5  mm
H2 3,5  mm
H3 6,1  mm
L 29,5  mm
s 1,5  mm
X1 20  mm
Y1 20  mm
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin