BEF-WIN 30x43.5x29.5 1.5
Onderdeelnr.: 10.06.02.00686
Montagehoek
Industriesegmenten: Universeel
| Width B | 30 (mm) |
| Height H | 43.5 (mm) |
| Length L | 29.5 (mm) |
| Wall thickness s | 1.5 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 30 mm |
| d | 3,5 mm |
| d1 | 4,2 mm |
| H | 43,5 mm |
| H2 | 3,5 mm |
| H3 | 6,1 mm |
| L | 29,5 mm |
| s | 1,5 mm |
| X1 | 20 mm |
| Y1 | 20 mm |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie