BEF-WIN 30x43.5x29.5 1.5
Numero articolo: 10.06.02.00686
Angolare di fissaggio
Industrie: Universale
| Larghezza B | 30 (mm) |
| Altezza H | 43.5 (mm) |
| Lunghezza L | 29.5 (mm) |
| Spessore della parete s | 1.5 (mm) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 30 mm |
| d | 3,5 mm |
| d1 | 4,2 mm |
| H | 43,5 mm |
| H2 | 3,5 mm |
| H3 | 6,1 mm |
| L | 29,5 mm |
| s | 1,5 mm |
| X1 | 20 mm |
| Y1 | 20 mm |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione